(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Medidor de profundidad - tipo de base larga, LSDM

Medidor de profundidad - tipo de base larga, LSDM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para la medición de profundidad de agujeros grandes.
· Medidor de profundidad de base larga con una "base larga" ideal para medir la profundidad de secciones de gran diámetro.
· El ancho de base largo (B) permite una medición fácil de las profundidades de los agujeros de gran diámetro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSDM15-15
LSDM15-20
LSDM15-25
LSDM20-15
LSDM20-20
LSDM20-25
LSDM30-15
LSDM30-20
LSDM30-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
Longitud total
(mm)
Dimensión base
(mm)
Masa
(g)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–150±0.032601503202601501148
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0–150±0.032602003702602001148
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0–150±0.0330025085030025020611
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0–200±0.033101503203101501148
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0–200±0.033102003803102001148
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0–200±0.0335025090035025020611
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0–300±0.044101503504101501148
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0–300±0.044102004104102001148
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

0–300±0.04450250110045025020611

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Término análogo Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Valor mínimo de lectura 0,02 (49 mm en 50 partes iguales) Características El ancho base B es largo, por lo que se puede realizar fácilmente la medición de profundidad de agujeros de gran calibre.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico