(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - tipo mandíbula corta, SBM

Pie de rey - tipo mandíbula corta, SBM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para medir pasos de mecanizado dentro de agujeros.
· La "mandíbula de pierna corta" tiene forma para facilitar la medición de las secciones escalonadas en los agujeros.
· Tiene una mordaza corta ideal para medir el procesamiento de ranuras de agujeros profundos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBM20
SBM30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

151 a 2000–200310±0.03180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201~3000–300410±0.04210
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinzas especiales Forma especial de pinza Otro Método de visualización Vernier (analógico)
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad NA
Panel solar NA B(mm) 22.5 C(mm) 11.5
D(mm) 11 E(mm) 5 F(mm) 8
G(mm) 4 Valor mínimo de lectura(mm) 0,02 (49 mm en 50 partes iguales) Características Tiene una mandíbula corta e ideal para medir el procesamiento de ranuras de agujeros profundos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico