(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - medición interna, tipo mandíbula larga, ICM

Pie de rey - medición interna, tipo mandíbula larga, ICM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para mediciones internas en lugares profundos.
· Pinzas interiores con una "mandíbula larga y estrecha" ideal para mediciones de profundidad interior.
· La mandíbula larga y delgada es ideal para mediciones internas en agujeros profundos.
· La longitud de la mordaza está disponible en dos tipos, 56 mm y 76 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ICM1
ICM2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5~20076564.5300
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10~20096769.5320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinzas especiales Forma especial de pinza Pinza de mandíbula larga Método de visualización Vernier (analógico)
Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 151 a 200 Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Con / sin barra de profundidad NA Panel solar NA A(mm) 300
E(mm) 20 F(mm) 4 G(mm) 10.5
Valor mínimo de lectura(mm) 0,05 (19 mm en 20 partes iguales) Error instrumental(mm) ±0.07 Características ● La mandíbula larga y delgada es ideal para mediciones internas en lugares profundos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico