(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - tipo mordaza larga para diámetros grandes, LSM (Números de pieza)

Pie de rey - tipo mordaza larga para diámetros grandes, LSM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para medir diámetros de esferas, tuberías, etc.
· Ideal para la medición de diámetro de tubos de gran diámetro, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LSM30-170

Número de Parte
LSM30-170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201~3000–300445170120222010209548195.5±0.08440

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinzas especiales Forma especial de pinza Pinza de mandíbula larga Método de visualización Vernier (analógico)
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad NA
Panel solar NA Valor mínimo de lectura(mm) 0,05 (39 mm en 20 partes iguales) Características Pinzas de mordaza larga con "mordaza de longitud larga" ideal para medir tuberías de gran diámetro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LSM30-170 de la serie Pie de rey - tipo mordaza larga para diámetros grandes, LSM.

Products like this...

Número de Parte
LSM15-80
LSM20-110
LSM45-230
LSM60-320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 1500–1502958050222010209548105.5±0.07160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151 a 2000–20034511070222010209548135.5±0.07220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

301~5000~450630230150-25-25-612.5255±0.101230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

501~7000–600825320200-32-32-815352±0.113500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico