(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pie de rey - tipo mandíbula larga para espacios estrechos, ROBA

Pie de rey - tipo mandíbula larga para espacios estrechos, ROBA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La longitud de las mandíbulas interior y exterior es mayor que la del producto estándar.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
[Aplicaciones]
· Para mediciones internas / externas en lugares estrechos / profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ROBA15
ROBA20
ROBA30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 a 1500–150250±0.07270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

151 a 2000–200300±0.07310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201~3000–300410±0.08370

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinzas especiales Forma especial de pinza Pinza de mandíbula larga Método de visualización Vernier (analógico)
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad NA
Panel solar NA B(mm) 34 C(mm) 64
D(mm) 17 E(mm) 6.5 F(mm) 20
G(mm) 48 H(mm) 9 I(mm) 8
J(mm) 4 Valor mínimo de lectura(mm) 0,05 (19 mm en 20 partes iguales) Características ● La mandíbula interna larga y la mandíbula externa son ideales para mediciones internas en lugares estrechos / profundos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico