(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pie de rey - modelo estándar, M-60P

Pie de rey - modelo estándar, M-60P
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Calibradores vernier estándar para mediciones regulares.
· Pinzas ligeras que, a pesar de una larga longitud de medición, se pueden sostener cómodamente con una mano.
· A un precio razonable también

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M60P

Número de Parte
M60P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 501~700
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad NA
Panel solar NA Rango de medición(mm) 0–600 A(mm) 800
B(mm) 111.6 C(mm) 20 D(mm) 64.2
E(mm) 19 F(mm) 48 G(mm) 9.4
H(mm) 4 I(mm) 8 Valor mínimo de lectura(mm) 0,05 (39 mm en 20 partes iguales)
Error instrumental(mm) ±0.11 Características Pinzas livianas, largas en longitud de medición, pero puedes usarlas con una mano. Además, el precio es razonable. Masa(g) 612

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M60P de la serie Pie de rey - modelo estándar, M-60P.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico