(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pie de rey - modelo estándar, corto/largo alcance, SM

Pie de rey - modelo estándar, corto/largo alcance, SM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SM7
  • SM150
  • Descuento por volumen

Mini pinzas y pinzas largas estándar

[Caracteristicas]
· Calibradores vernier estándar para mediciones regulares.
· Pinzas de escala estándar con "líneas verdes" que no cansan los ojos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SM7

Número de Parte
SM7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) ~100
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible
Panel solar NA Rango de medición(mm) 0–70 A(mm) 113
B(mm) 37 C(mm) 8 D(mm) 19
E(mm) 7 F(mm) 13 G(mm) 3.5
H(mm) 1.8 I(mm) 2 J(mm) 4.6
Caja NA Valor mínimo de lectura(mm) 0,05 (19 mm en 20 partes iguales) Error instrumental(mm) ±0.05
Características ● Se ajusta de forma limpia y segura en el bolsillo del pecho Masa(g) 23

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SM7 de la serie Pie de rey - modelo estándar, corto/largo alcance, SM.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico