(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibrador de línea central: vernier, tipo compensado, RM-2 (Números de pieza)

Calibrador de línea central: vernier, tipo compensado, RM-2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para medir el paso de agujeros con diferentes diámetros.
· Calibradores de paso de agujero redondo de "tipo offset", con la sonda de escala principal moviéndose verticalmente.
· Dado que el elemento de medición de la escala principal se mueve verticalmente, es posible medir no solo agujeros del mismo diámetro sino también el paso entre agujeros de diferentes diámetros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RM2-100

Número de Parte
RM2-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Θ Error instrumental
(mm)
Diámetro mínimo del agujero
(mm)
Max. Diámetro del agujero
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

701~1000Nivel superior: 50-1000 / Nivel inferior: 40-10001233124φ30φ442φ4φ12φ308803240゜±0.15φ5φ293500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinzas especiales Forma especial de pinza Pinzas de paso de agujero Método de visualización Vernier (analógico)
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad NA
Panel solar NA Valor mínimo de lectura(mm) 0.1 (29 mm en 10 partes iguales) Características Dado que el elemento de medición de la escala principal se mueve hacia arriba y hacia abajo, no solo es posible medir agujeros del mismo diámetro sino también el paso entre agujeros de diferentes diámetros. Calibradores de línea central tipo offset

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RM2-100 de la serie Calibrador de línea central: vernier, tipo compensado, RM-2.

Products like this...

Número de Parte
RM2-15
RM2-30
RM2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Θ Error instrumental
(mm)
Diámetro mínimo del agujero
(mm)
Max. Diámetro del agujero
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 a 150Nivel superior: 25-150 / Nivel inferior: 20-15026170φ6φ0.2-φ0.2φ6φ63401653゚±0.07φ1φ5180
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

201~300Nivel superior: 35-300 / Nivel inferior: 25-300422120φ30φ250φ2φ10φ304502040゜±0.08φ3φ29550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

501~700Nivel superior: 35-600 / Nivel inferior: 25-600781120φ30φ250φ2φ10φ306702540゜±0.11φ3φ291300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico