(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibrador de línea central: digital, paso de orificio redondo, E-RM-J

Calibrador de línea central: digital, paso de orificio redondo, E-RM-J
  • Descuento por volumen

· Modelo: pinzas especiales
· Calibre de forma especial: Calibradores de paso de orificios
· Método de visualización: Digital
· Barra de profundidad W/WO: No incluido
· Impermeabilidad: No incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E-RM15J
E-RM20J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 150Nivel superior: 15-150 / Nivel inferior: 7.5-150260300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151 a 200Nivel superior: 15-200 / Nivel inferior: 7.5-200310340

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinzas especiales Forma especial de pinza Pinzas de paso de agujero Método de visualización Digital
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad NA
Panel solar NA B(mm) 50 C(mm) 16
D(mm) φ15 E(mm) φ1.9 F(mm) 38
G(mm) 32 H(mm) 71 Θ 40゜
Cantidad mínima de visualización(mm) 0.01 Error instrumental(mm) ±0.05 Fuente de alimentación SR44 (1 pieza)
Características Capaz de medir pasos entre dos agujeros o entre un borde y un agujero usando una sola unidad Diámetro mínimo del agujero(mm) φ3 Max. Diámetro del agujero(mm) φ14

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico