(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibrador de cuadrante - resistente a los golpes, DMK-J (Números de pieza)

Calibrador de cuadrante - resistente a los golpes, DMK-J
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pinza de cremallera y piñón.
· La resistencia mejorada a los golpes permite su uso sin preocupaciones.
· Aguja puntero 1 revolución 1 mm.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
[Aplicaciones]
· Utilizado para mediciones in situ de mecanizado de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DMK20J

Número de Parte
DMK20J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151 a 2000–200290179050173875±0.03210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Marcar Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible Panel solar NA
Características ● El dial de escala se puede leer rápidamente ● La base dorada tiene una escala negra para que la pantalla se lea fácilmente ● La resistencia a los golpes mejorada permite que se use con seguridad Graduación mínima(mm) 0.01 1 rotación del indicador 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DMK20J de la serie Calibrador de cuadrante - resistente a los golpes, DMK-J.

Products like this...

Número de Parte
DMK15J
DMK30J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 1500–150235167740143075±0.02150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

201~3000–3003951710564185093.8±0.04320

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico