(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Calibrador digital - función de evaluación, ULJ

Calibrador digital - función de evaluación, ULJ
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La "función de juicio" permite que el pase / no se determine instantáneamente.
· Al dividir los productos go/no-go para piezas de producción en masa, el tiempo de trabajo puede reducirse significativamente.
· Al establecer de antemano los criterios de aceptación para la pieza de trabajo medida, la pantalla OK/NG se puede verificar instantáneamente en el panel.
· Cualquiera puede realizar mediciones de forma simple y rápida.
· La punta de la cabeza plana contacta perfectamente formas complejas que habían sido difíciles de medir con pinzas convencionales, permitiendo la medición de la cara final sin tensión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ULJ15

Número de Parte
ULJ15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 101 a 150
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible
Panel solar NA Rango de medición(mm) 0–150 A(mm) 234
B(mm) 16 C(mm) 76 D(mm) 40
E(mm) 14 F(mm) 30 G(mm) 7
H(mm) 3.8 Longitud total(mm) 241 Cantidad mínima de visualización(mm) 0.01
Error instrumental(mm) ±0.03 Fuente de alimentación SR44 (1 pieza) Masa(g) 170

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ULJ15 de la serie Calibrador digital - función de evaluación, ULJ.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico