(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - estándar, cabeza plana, PITA

Pie de rey - estándar, cabeza plana, PITA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PITA40
  • PITA15
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pinzas estándar del siglo XXI, pinzas de pita.
· "Cabeza plana" permite una fácil medición desde cualquier esquina.
· PITA15: las ranuras de escala principales en las escalas superior e inferior reducen la reflexión difusa en la superficie con las marcas de escala.
· Debido a que el color verde es fácil para los ojos, no se cansan.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PITA10
PITA15
PITA20
PITA30
PITA40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Con / sin barra de profundidad Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Longitud total
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~100Disponible0–10016613.56534.5112552.4171±0.05100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 150Disponible0–150230167640142873.8237±0.05140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

151 a 200Disponible0–200280167640142873.8287±0.05160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201~300Disponible0–3004002011164194893.8409±0.05340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301~500NA0–400506201116419489-515±0.06420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Panel solar NA Valor mínimo de lectura(mm) 0,05 (39 mm en 20 partes iguales)
Características Las ranuras laterales en las escalas superior e inferior reducen la reflexión difusa en la superficie con marcas de escala. Debido a que el color verde ejerce poca presión sobre los ojos, no se cansan.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico