(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Probador excéntrico (tipo P)

Probador excéntrico (tipo P)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un probador estandarizado miniaturizado.
· Utilícelo para medir la excentricidad y la desviación de los ejes, etc.
· Logra paralelismo entre la superficie de la mesa y el centro.
· El acceso al centro se puede realizar en una sola acción con la palanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SAP101
SAP102
SAP103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Distancia central
(mm)
Masa
(kg)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15014410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20015.5470
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30017560

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Forma estándar Altura del centro(mm) 110 Centro de uso MT#1
Paralelismo de altura(μm) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico