(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque en V con abrazadera de acero duro

Bloque en V con abrazadera de acero duro
  • Descuento por volumen

Bloque en V con ranuras en V en 2 lugares para instalar abrazaderas. Viene con una abrazadera para fijar la pieza de trabajo. (2 piezas) Extremadamente conveniente para la inspección de objetos redondos y otros y como un bloque auxiliar (soporte cuadrado).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JM101
JM102
JM103
JM104
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Nominal Ancho V
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

4028303012、200.8 (conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

5038404018、241.5 (conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

6048505020、302.7 (conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

7058606024、384.2 (conjunto)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bloque V Material Hierro fundido Grado de desviación entre la superficie base y la ranura en V(µm) 10
Tipo Caja con ranuras en V Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico