(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque V de precisión de acero duro, clase A

Bloque V de precisión de acero duro, clase A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fabricado en 2 piezas a 1 juego, con las ranuras en V y la parte inferior de las 2 piezas funcionando en paralelo.
· Muy útil para la inspección de objetos circulares y otros, así como para usar como bloque auxiliar (plantilla).
· Todos los tamaños son productos templados con una ranura en V de 90 grados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JA201
JA202
JA204
JA205
JA206
JA207
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Nominal Ancho V
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

38192438200.3 (conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50222850250.4 (conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

75355075452 (conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1003860100503 (conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1254570125656 (conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

15060901507513 (conjunto)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bloque V Clase Grado A Grado de desviación entre la superficie base y la ranura en V(µm) 5
Tipo Caja con ranuras en V Material Acero duro Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico