(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Rectangular Endurecido Recto Clase A Producto compatible con JIS B7514

Rectangular Endurecido Recto Clase A Producto compatible con JIS B7514
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un producto rectangular que ha pasado los estándares JIS para reglas rectas (JISB7514).
· Es ideal para inspeccionar planitud, rectitud, paralelismo, etc.
· La dimensión de la superficie de precisión (igual que la dimensión nominal) excluye 20 mm de ambos extremos.
· Todos los tamaños son productos apagados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EC101
EC102
EC103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Rectitud / Paralelismo
(μm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

340105031.4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

540105042.2
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1040126066

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Borde recto Ángulo(°) 180 Características La dimensión de la superficie de precisión (igual que la dimensión nominal) excluye 20 mm de ambos extremos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico