(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de cuchillo de borde recto

Tipo de cuchillo de borde recto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un borde recto de alta precisión con una superficie delgada de borde de corte.
· El extremo de la punta de la cuchilla es muy pequeño y redondo y forma una línea de contacto recta con una pieza de trabajo, lo que permite una medición precisa de la rectitud y la planeidad.
· Este es un producto endurecido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RSHN-100
RSHN-150
RSHN-200
RSHN-300
RSHN-400
RSHN-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Rectitud
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

246±0.00140.16
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

257±0.00160.24
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

308±0.00180.4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

329±0.00220.65
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3510±0.00260.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4010±0.00301.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180 Endurecido(mm) Endurecimiento
Características El extremo de la punta de la cuchilla es muy pequeño y redondo y forma una línea de contacto recta con una pieza de trabajo, lo que permite una medición precisa de la rectitud y la planeidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico