(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de haz Borde recto Clase A

Tipo de haz Borde recto Clase A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un borde recto de alta precisión que puede usarse para inspecciones de planitud, rectitud, paralelismo, etc.
· Utilícelo también para instalar aparatos de precisión, etc., junto con un nivel de precisión (ancho de nivel de 30-50 mm).
· Producto enfriado (dureza enfriada de 60 Hs o mayor)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RSHW-1000Y
RSHW-1500Y
RSHW-2000Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Altura
(mm)
Rectitud
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100080±0.00613
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1500100±0.00830
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2000120±0.01045

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180 Ancho(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico