(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Borde recto de viga en I - sin templar, serie RIBM

Borde recto de viga en I - sin templar, serie RIBM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una regla recta de precisión que se puede utilizar para inspecciones de planitud, rectitud, paralelismo, etc.
· Los productos apagados están disponibles (dureza apagada de 60 Hs o más), así como productos no apagados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RIBM-1000
RIBM-1500
RIBM-2000
RIBM-500
RIBM-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Rectitud
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1270±0.0125
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1580±0.0178.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

18100±0.02218
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1060±0.0071.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1060±0.0103.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180 Endurecido(mm) No hornear
Suplemento Cuando se usa un nivel al mismo tiempo, se recomienda el borde recto en forma de U.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico