(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de hoja Tipo cuadrado I

Tipo de hoja Tipo cuadrado I
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Regla de ángulo recto con la máxima precisión.
· Grueso, proporcionando medidas estables.
· La superficie de trabajo externa del brazo más largo tiene una cuchilla delgada ligeramente redondeada en forma de cuchillo.
· Presiona la superficie de uso contra la pieza de trabajo y realiza la medición pasando luz a través de ella.
· Lapeado de precisión se realiza después del enfriamiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RKS-75
RKS-100
RKS-150
RKS-200
RKS-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Perpendicularidad
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

75501610±0.00280.15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100702012±0.0030.36
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1501002414±0.00350.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2001302816±0.0041
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3002003520±0.0052.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de hoja cuadrada Ángulo(°) 90 Características Presiona la superficie que se está utilizando para la pieza de trabajo y realiza la medición haciendo pasar luz a través de ella. Envoltura de precisión terminada después del endurecimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico