(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuadrado con Base JIS Clase 1

Cuadrado con Base JIS Clase 1
  • Descuento por volumen

Utilizable para la medición precisa de la cuadratura. La superficie de uso se ha apagado. La base permite obtener mediciones estables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RDS1-50
RDS1-75
RDS1-100
RDS1-1000
RDS1-150
RDS1-200
RDS1-300
RDS1-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Ancho lateral largo
(mm)
Grueso lateral largo
(mm)
Ancho de superficie base
(mm)
Espesor de la superficie base
(mm)
Perpendicularidad
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5041142.2149.5±0.0130.07
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7550162.51513±0.0140.1
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10070202.51815±0.0150.18
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100055065108065±0.0627
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1501002432218±0.0180.39
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2001302942622±0.020.76
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3002003543227±0.0251.68
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7504005886350±0.04810

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuadrado con soporte Ángulo(°) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico