(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plaza plana, sin temple

Plaza plana, sin temple
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para el montaje en el sitio. El proceso de enfriamiento no se ha aplicado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RHS2-50
RHS2-75
RHS2-100
RHS2-1000
RHS2-150
RHS2-200
RHS2-300
RHS2-500
RHS2-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Perpendicularidad
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5038163±0.0250.04
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7550183±0.0270.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10070204±0.030.1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10005506012±0.128.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

150100255±0.0350.24
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

200130256±0.040.38
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300200306±0.050.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

500300408±0.072
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7504005010±0.0954.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Plaza plana Ángulo(°) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico