(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuadrado con base, sin endurecimiento

Cuadrado con base, sin endurecimiento
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para el montaje en el sitio. El proceso de enfriamiento no se ha aplicado. Viene con una base estable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RDS2-50
RDS2-75
RDS2-100
RDS2-1000
RDS2-150
RDS2-200
RDS2-300
RDS2-500
RDS2-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Ancho lateral largo
(mm)
Grueso lateral largo
(mm)
Ancho de superficie base
(mm)
Espesor de la superficie base
(mm)
Perpendicularidad
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50371621610±0.0250.07
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

75501621610±0.0270.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10070202.41912±0.030.18
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100055065108065±0.1227
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1501002432218±0.0350.39
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2001302942622±0.040.76
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

300200354.53227±0.051.68
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5003004654535±0.074.6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7504005886350±0.09510

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuadrado con soporte Ángulo(°) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico