(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regla en ángulo recto en forma de I, clase 1 endurecida, producto estándar JIS B7526

Regla en ángulo recto en forma de I, clase 1 endurecida, producto estándar JIS B7526
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La precisión es estándar JIS Grado 1.
· Mantiene una alta precisión como el cuadrado de grado más alto de acuerdo con los estándares JIS.
· Grueso, por lo que se pueden tomar mediciones estables incluso en posición vertical.
· Para ser utilizado para medir ángulos rectos de herramientas de plantilla, ángulos rectos mediante el montaje de herramientas de plantilla o ángulos rectos de productos.
· Mantiene la precisión suficiente como escala maestra para maquinaria de precisión y dispositivos de medición.
· Todos los tamaños son artículos apagados.
· Dimensiones especiales y productos de precisión disponibles bajo pedido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FG101
FG102
FG103
FG104
FG105
FG106
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del haz
(mm)
Longitud del soporte
(mm)
Ancho base
(mm)
Espesor
(mm)
Perpendicularidad
(μm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5040155±2.50.04
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

7550185±2.80.08
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10070258±3.00.2
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

150100308±3.50.3
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

2001303511±4.00.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3002004015±5.01.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Regla de ángulo recto en forma de I Ángulo(°) 90 Escala NA
Características Para ser utilizado para medir un ángulo recto con herramientas de plantilla, un ángulo recto para montar la herramienta de plantilla, un ángulo recto de productos. Mantiene una precisión suficiente como escala maestra para maquinaria de precisión y dispositivos de medición. Todos los tamaños están apagados.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico