(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regla plana de ángulo recto, JIS Clase 1, templada (Cumple con el estándar JIS B7526)

Regla plana de ángulo recto, JIS Clase 1, templada (Cumple con el estándar JIS B7526)
  • Descuento por volumen

Este es un producto templado con una precisión del estándar JIS Grado 1. Para ser utilizado para la medición en ángulo recto. Se utiliza para medir ángulos rectos de herramientas de plantilla, ángulos rectos mediante el montaje de herramientas de plantilla o ángulos rectos de productos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FA101
FA102
FA104
FA107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del haz
(mm)
Longitud del soporte
(mm)
Ancho base
(mm)
Espesor
(mm)
Perpendicularidad
(μm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

7550183±140.1
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10070204±150.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150100255±180.2
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

300200308±250.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Plaza plana Ángulo(°) 90 Escala NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico