(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Manómetro de cilindro - diámetro pequeño, serie CC

Manómetro de cilindro - diámetro pequeño, serie CC
  • Descuento por volumen

· Rango de medición efectivo (mm): 0.5
· Escribe: Tipo de agujero poco profundo
· Precisión de amplio rango (µm): 5
· Error adyacente (µm): 2
· Precisión de repetición (µm): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CC-01
CC-02
CG-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Intervalo de varilla cambiable
((mm) piezas)
Tipo Espesor de la lavadora cambiable
((mm) x piezas)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10 a 181 incrementos 9-0.5×1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6–100.5 muesca 9--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10 a 181 incrementos 9Tipo de agujero poco profundo0.5×1
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Intervalo de varilla cambiable
((mm) piezas)
Tipo Espesor de la lavadora cambiable
((mm) x piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medición efectivo(mm) 0.5 Amplio rango de precisión(μm) 5 Error adyacente(μm) 2
Repita la precisión(μm) 2 Indicador recomendado 17Z/57B (intervalo de escala 0.01 mm) 15Z/5F (intervalo de escala 0.001 mm) Características Las varillas de conversión hechas de aleación de carburo también están disponibles (CC-01, CG-01). El indicador de cuadrante no está incluido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico