(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Medidor de profundidad
· Desplegar formato: Marcar
· Diámetro exterior de la base (mm): ⌀25.0
· Característica: Ideal para medir la profundidad de orificios, profundidades de ranuras estrechas y diferencias de niveles. Puede elegir entre abundantes tipos de equipos según la aplicación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
T-2C
Modelo del Producto | Medidor de profundidad | Desplegar formato | Marcar | Rango de medicion(mm) | 0–10 |
---|---|---|---|---|---|
Error de instrumento(mm) | ±0.015 | Tipo de detalles | Serie T | Longitud base(mm) | 75 |
Ancho base(mm) | 11 | Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos | XT-2C | Dial Gauge / Indicador usado | 107F-T |
Dial Gauge / Escala(mm) | 0.01 | Indicador de cuadrante / rango de medición(mm) | 10 | Dial Gauge / Medida de Fuerza(N) | 1.4 |
Características | Ideal para medir la profundidad del agujero, profundidades de ranuras estrechas y diferencia de niveles. Puede elegir entre abundantes tipos de equipos según la aplicación. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente