(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo T

Indicador de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo T
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La planeidad de la superficie de medición es de 0.002 mm.
· La base de piedra no se oxida, tiene una increíble resistencia al desgaste y se puede mantener fácilmente.
· El orificio de montaje del indicador de cuadrante es ø8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RCT

Número de Parte
RCT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Dial Gauge Stand Método de visualización Marcar Lisura(mm) 0.002
Base Longitud x Ancho x Altura(mm) 200X150X50 Pilar principal(mm) 220Xø27.8 Masa(kg) 5.5
Material de base Hecho de piedra Suplemento El indicador de cuadrante no está incluido.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RCT de la serie Indicador de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico