(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Indicador de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo PH2

Indicador de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo PH2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La planeidad de la superficie de medición es de 0,01 mm.
· La superficie de medición tiene un acabado rectificado preciso.
· Conveniente para medir piezas curvas.
· El reloj comparador se instala sujetando la parte posterior de la cubierta posterior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PH2

Número de Parte
PH2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Dial Gauge Stand Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 101~
Rango de medición 0~130 Lisura(mm) 0.01 Base Longitud x Ancho x Altura(mm) 230X190X50
Pilar principal(mm) 220Xø27.8 Masa(kg) 8 Suplemento El indicador de cuadrante no está incluido.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PH2 de la serie Indicador de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo PH2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico