(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla digital e integrada

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla digital e integrada
  • Descuento por volumen

· Usar: calibre lineal
· Método de visualización: Digital
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0,001/0,01 conmutación
· Salida de datos: Compatible con salida RS-232C
· Función: Cambio de pantalla (cambio de pantalla de 0,001/0,01 mm), juicio de aceptación (OK, ±fallo, juicio de aceptación de 3 etapas basado en los valores especificados), cambio de polaridad (+ o - Indicado empujando hacia arriba el eje)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PDN-21

 
Número de Parte
PDN-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Calibrador lineal Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 6~20
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) Conmutación 0.001/0.01 Rango de medición(mm) 20 Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 1.5 N o menos (0.31 N o menos sin el resorte)
Función Cambio de pantalla (Cambio de pantalla de 0.001/0.01 mm), Juicio de aceptación (OK, ± Fallo, Juicio de aceptación de 3 etapas basado en los valores especificados), Cambio de polaridad (+ o - Indicado empujando hacia arriba el eje) Accesorio Adaptador de CA PD-05 A Temperatura de operación 0–40°C (no debe haber condensación)
Opción Tapa trasera plana GB-3D20, liberación RE-4, palanca de dedo LL-D20, palanca de elevación LL-PD, impresora de estadísticas PDP-1 N, cable KB-P21 para impresora, adaptador de entrada IF-21 Fuente de alimentación 100 - 240 V CA ± 10% 50/60 Hz (con adaptador de CA incorporado) Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos M2.5 P = 0.45 con X-2
Precisión (excluyendo error cuántico) Si pantalla de 0.001 mm, 0.003 mm; si pantalla de 0.01 mm, 0.01 mm Velocidad de respuesta 1000 mm / seg Rotación de pantalla Aproximadamente 280 °
Salida de datos Salida RS-232C compatible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PDN-21 de la serie Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla digital e integrada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico