(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Medidor de señal

Medidor de señal
  • Descuento por volumen

El husillo tiene una excelente durabilidad gracias al rodamiento equipado en su parte móvil. El diseño del circuito flotante bloquea otras corrientes de fuga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S-5
S-9
SC-2A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Error de indicación
(mm)
Rango móvil de husillo Método de retención Dial Gauge para la configuración Precauciones de uso Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–10.001±0.05 / 0.1±0.0023 mmVástago de ø8 mm (Opcional: Tapa trasera de cierre de oreja GB-1 A ø6.5 agujeros)-Tenga en cuenta que el uso de 10-20 mA de corriente continua acelerará considerablemente la degradación del punto de contacto debido al accionamiento del fotoacoplador, etc.180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1~50.05±1.5 / 3±0.0254 mmVástago de ø8 mm (Opcional: Tapa trasera de cierre de oreja GB-1 A ø6.5 agujeros)-Tenga en cuenta que el uso de 10-20 mA de corriente continua acelerará considerablemente la degradación del punto de contacto debido al accionamiento del fotoacoplador, etc.180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1~5-3(Sensibilidad de contacto) 0.00510 mmø8 mm solo vástago107F・5FTenga en cuenta que el uso de 10-20 mA de corriente continua acelerará considerablemente la degradación del punto de contacto debido al accionamiento del fotoacoplador, etc. SC-2 A es una conexión a tierra del cuerpo del terminal COM. (Si otros dispositivos tienen fugas de corriente, conecte el medidor de manera flotante electrónicamente). El tipo SC-2 A se puede configurar desde una configuración de husillo libre hasta 3 mm. El tipo SC-2 A para proteger el husillo de más de 3 mm se puede configurar desde una configuración de husillo libre hasta 3 mm. SC-2 Un tipo para proteger el husillo de más de 3 mm requiere que se coloque la tapa de prevención de polvo cuando se usa después de quitar el medidor y completar los ajustes de tolerancia.150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Tipo de escala Escala continua
Terminal de salida para medir datos: con o sin Disponible Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 1.2N Capacidad de contacto MAX 24 V CC 20 mA
Estándar para número de pasos -NG/OK/+ NG, 3 etapas Longitud del cable(m) 2 Temperatura de operación 0–60°C
Opción Longitud del cable 5 m/10 m Características El husillo tiene una excelente durabilidad debido al rodamiento equipado en la parte móvil del husillo. El diseño de corriente flotante bloquea otra corriente de fuga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico