(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Indicador de carátula - tipo de espesor de lente

Indicador de carátula - tipo de espesor de lente
  • Descuento por volumen

· Usar: Modelo de espesor
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 6 to 20
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Modelo a escala: Escala de barril

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GL

 
Número de Parte
GL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de espesor Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 6~20
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Tipo de escala Escala continua Rango de medición(mm) 10
Profundidad de medición(mm) 30 Error de indicación(μm) ±20 Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 1.8
Tamaño de lente medible (igual o menor que)(mm) φ59 Espesor de lente medible (igual o menor que)(mm) 20 Características La lente creciente irregular y el grosor plano se pueden medir fácilmente. Al medir el grosor de un plano, reemplace la sonda y úsela insertando un nuevo yunque. Con una sonda plana.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GL de la serie Indicador de carátula - tipo de espesor de lente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico