(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Indicador de carátula: tipo de espesor grande, garganta extendida

Indicador de carátula: tipo de espesor grande, garganta extendida
  • Descuento por volumen

· Usar: Modelo de espesor
· Método de visualización: Marcar
· Modelo a escala: Escala de barril
· Característica: Un tipo con muchas profundidades de medición (profundidad de inserción) y grandes rangos de medición de 20 mm y 35 mm. Instrumento de medición multiusos. Los tipos JB son muy duraderos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
J-A
J-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Profundidad de medición
(mm)
Medición del diámetro de la sonda
(mm)
Medición del paralelismo de la sonda
(μm)
Error de indicación
(μm)
Fuerza de medición (igual o menor que)
(N)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~200.010–20150105±222Con soporte (patas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21~500.050~351402025±1003Para husillos angulares, tipo duradero

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de espesor Método de visualización Marcar Tipo de escala Escala continua
Características Un tipo con muchas profundidades de medición (profundidad de inserción) y grandes rangos de medición de 20 mm y 35 mm. Instrumento de medida multipropósito. Los tipos JB son muy duraderos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico