(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Usar: Tipo de palanca (Indicador)
· Método de visualización: Marcar
· Modelo a escala: Escala de barril
· Escribe: tipo de 2 colores
· Especificación: · Tipo de 2 colores para identificar la dirección de vibración de un vistazo · Tipo de palanca de conmutación · Las marcas de escala son legibles en 5 lugares a la izquierda y a la derecha, con 0 como punto de referencia. (Intervalo de escala 0,01 mm) · Equipado con sonda de medición
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PCC-1X
Aplicación | Tipo de palanca (indicador) | Método de visualización | Marcar | Tipo de escala | Escala continua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de detalles | Tipo de 2 colores | Error de devolución | 4μm | Repita la precisión | 3μm |
Especificaciones | · Tipo de 2 colores para identificar la dirección de agitación de un vistazo · Tipo de palanca de cambio · Las marcas de escala son legibles en 5 lugares a la izquierda y a la derecha, con 0 como punto de referencia. (Intervalo de escala 0,01 mm) · Equipado con sonda de medición XP1L-2 | Características | El 0-0 Peak Test es un dispositivo especializado para centrar, nivelar y otros trabajos de estandarización. También es asequible. La placa de escala 0-0 Peak Test solo consta de un punto cero para usar en el montaje de objetos con sondas de diferente longitud y forma. La aguja indicadora no completa una rotación completa para evitar una lectura incorrecta. Se incluye una sonda de prevención de rotura de jaula con cada modelo. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente