(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Usar: Tipo de palanca (Indicador)
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 0 to 1
· Impermeabilidad: Incluido
· Modelo a escala: Balanza
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PC-1A |
PC-1B |
PC-1L |
PC-2 |
PC-3 |
PC-3L |
PC-4 |
Cargando…
Aplicación | Tipo de palanca (indicador) | Método de visualización | Marcar | Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) | 0–1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de escala | Balanza | Función impermeable | Disponible | Fuerza de medición (igual o menor que)(N) | 0.4 |
Características | Este es un indicador de dial de tipo palanca conmutable. Hay tipos de 0.01 mm y 0.002 mm. Hay poca holgura del eje e indica que la estabilidad es excelente, porque se utiliza un rodamiento en miniatura en el punto de soporte de la sonda. Se inserta una junta tórica para evitar fugas de agua o aceite de los espacios entre el marco exterior y el marco interior, por lo que su rendimiento a prueba de agua también es excelente. Las sondas preventivas de rotura de indicador están conectadas a todos los modelos. El rango de error debido a la diferencia de posición (dirección de conexión del medidor) se minimiza al aplicar el indicador de equilibrio. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente