(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ajustar la caja del reloj (con palanca)

Ajustar la caja del reloj (con palanca)
  • Descuento por volumen

· Usar: Elemento de medida
· Diámetro exterior de la contraportada (mmm): 46
· Característica: Es fácil levantar el eje accionando la palanca en la cubierta posterior.
· Tipo de embarcación compatible: 107. 107Z. 57. 17. 5B. 5Z. 17B. 15Z. 207S. 207W. 17Z. 18

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GB-7A

 
Número de Parte
GB-7A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos Diámetro exterior de la cubierta posterior(ø · mm) 46 Tipo de embarcación aplicable 107. 107Z. 57. 17. 5B. 5Z. 17B. 15Z. 207S. 207W. 17Z. 18
Características Fácil de levantar el eje accionando la palanca en la cubierta posterior.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico