(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reloj comparador - parte posterior ajustable

Reloj comparador - parte posterior ajustable
  • Descuento por volumen

· Usar: Partes
· Característica: El producto se puede deslizar con la ranura utilizada como guía. La sujeción se realiza con un tornillo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GB-6A
GB-625
GB-636
GB-647
GB-657S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la cubierta posterior
(ø · mm)
Tipo de embarcación aplicable
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

46107. 107Z. 57. 17. 5B. 5Z.
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

59.525. 55. 207
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

35.85S. 36A. 36B
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30.747. 47Z. 47SZ
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

35.357S
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la cubierta posterior
(ø · mm)
Tipo de embarcación aplicable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Partes Características El producto puede deslizarse con la ranura utilizada como guía. La sujeción se realiza con un tornillo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico