(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Indicador de carátula - tipo émbolo trasero, pantalla de carátula

Indicador de carátula - tipo émbolo trasero, pantalla de carátula
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo estándar
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 1.1 to 5
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Rango de medición (mm): 5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
196A
196A-6
196B
196B-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de escala Tipo de detalles Especificación de escala A
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Escala continuaDiámetro del soporte ø6.35 mm0-50-1004496.3528.157--Diámetro del soporte ø6.35 mm tipo, Elemento de medición (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Escala continuaDiámetro del soporte ø6 mm0-50-100449628.157--Diámetro del soporte ø6 mm tipo, Elemento de medición (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Escala continuaSonda (X-112)0-50-10058.512.5---5.516.5Sonda (X-112)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Escala inversaTipo de gradación inversa100-50-058.512.5---5.516.5Tipo de gradación inversa, sonda (X-112)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 1.1~5
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Rango de medición(mm) 5 Diámetro(φ) 4.5
[Error de indicación] 1/10 de rotación (error adyacente) 10 [Error de indicación] 1/2 rotación ±12 [Error de indicación] 1 rotación ±15
[Error de indicación] 2 rotaciones ±20 [Error de indicación] Rango de medición completo ±20 Error de devolución 6
Repita la precisión 5 Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 1.4 B(mm) 38
D(mm) 4.5 Características El husillo es un indicador de cuadrante que opera en un ángulo perpendicular a la escala del puntero. El medidor de cuadrante del émbolo posterior es apropiado para usar como nivel para mecanizar mesas de herramientas o en lugares estrechos donde es difícil ver una escala de puntero. Plantilla de medición multipunto. Adecuado para montaje en plantillas de inspección.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico