(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, varios modelos, graduación de 0,01 mm

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, varios modelos, graduación de 0,01 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo estándar
· Método de visualización: Marcar
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Impermeabilidad: Incluido
· Característica: Tipo más común de reloj comparador de carrera larga con un intervalo de escala de 0,01 mm. Seleccione entre una amplia gama de dispositivos según el uso. Se logra una excelente capacidad a prueba de agua mediante la incorporación de una junta tórica que evita que el agua y el aceite entren.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
17
57
57-SWA
57B
57F
57F-SWA
107-BL
107-DX
107-E
107-HG
107-LL
107-SWA
107-WHITE
107F
107F-RE
107F-T
107W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Tipo de escala Rango de medición
(mm)
Tipo de detalles Especificación de escala [Error de indicación] 1/10 de rotación (error adyacente) [Error de indicación] 1/2 rotación [Error de indicación] 1 rotación [Error de indicación] 2 rotaciones [Error de indicación] Rango de medición completo Error de devolución Fuerza de medición (igual o menor que)
(N)
Tipo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–1Escala continua1Tipo de escala de divisor0-50-08±9±10--51.4-6541.518.55314.52046.549Tipo de escala de divisor, prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1~5Escala continua5Sonda (X-1)±0-50-1008±9±10±15±1551.4-6541.518.55314.52046.549A prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1~5Escala continua5Tipo a prueba de aceite±0-50-1008±9±10±15±1551.4-6541.518.555152046.549A prueba de aceite, a prueba de golpes, con goma a prueba de polvo (BG-10), sonda (X-2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~5Escala continua5Tipo de escala de divisor0-50-08±9±10±15±1551.4-6541.518.55314.5-46.549Tipo de escala de divisor, cubierta posterior plana, a prueba de golpes, óptimo para el montaje del medidor de cilindro, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~5Escala continua5A prueba de choques±0-50-1008±9±10±15±1551.4-6541.518.55314.5-46.549Cubierta posterior plana, a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1.1~5Escala continua5Contraportada plana±0-50-1008±9±10±15±1551.4-6541.518.555152046.549A prueba de aceite, a prueba de golpes, con goma a prueba de polvo (BG-10), sonda (X-2)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~20Escala continua10Con palanca trasera±0-50-1008±9±10±15±1551.4-6541.518.55314.5-46.549Con palanca de la cubierta posterior de elevación del husillo, a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~20Escala continua10Tipo duradero (diámetro del husillo 5 mm)±0-50-1008±9±10±15±1551.4-6550.71755.714.5205752Tipo duradero (diámetro del husillo 5 mm), a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~20Escala continua10Tipo de fuerza de medición baja±0-50-1008±9±10±15±155Presión inicial 0.4Tipo de medida baja6541.518.55314.52046.549Tipo de fuerza de medición baja, (presión inicial 0.4 N), a prueba de golpes, cabezal de medición (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~20Escala continua10Con tabla de precisión±0-50-1006±7±8±10±1041.4Tipo de alta precisión6541.518.55314.52046.549Error de indicación ± 10 μm, error de retorno 4 μm, con mesa de precisión, a prueba de golpes, cabezal medidor (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~20Escala continua10Con palanca (con LL - 1)±0-50-1008±9±10±15±1551.4-65-18.55314.52046.549Con palanca de elevación del husillo (con LL-1), a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~20Escala continua10Tipo a prueba de aceite±0-50-1008±9±10±15±1551.4-6841.517.555152046.549A prueba de aceite, a prueba de golpes, con goma a prueba de polvo (BG-10), sonda (X-2 A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~20Escala continua10Sonda (X-1)±0-50-1008±9±10±15±1551.4-6541.518.55314.52046.549A prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~20Escala continua10A prueba de choques±0-50-1008±9±10±15±1551.4-6541.518.55314.5-46.549Cubierta posterior plana, a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~20Escala continua10Con lanzamiento (con RE-1)±0-50-1008±9±10±15±1551.4-6541.518.55314.52046.549Con palanca de elevación del husillo (con RE-1), a prueba de golpes, cubierta posterior plana, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~20Escala inversa10Tipo de gradación inversa±100-50-08±9±10±15±1551.4-6541.518.55314.5-46.549Tipo de gradación inversa, contraportada plana, a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~20Escala continua10Dos tipos de puntero central±0-50-1008±9±10±15±1551.4-6541.517.555172046.549Dos tipo de puntero central, a prueba de golpes, punto de contacto (X-1)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01
Función impermeable Disponible Repita la precisión 5 J(mm) 8.0 0/-0.03
Características El tipo más común de indicador de cuadrante de carrera larga con un intervalo de escala de 0.01 mm. Seleccione de una amplia gama de dispositivos según el uso. Se logra una excelente capacidad de impermeabilidad al incorporar una junta tórica que evita que el agua y el aceite entren por espacios entre los marcos exterior e interior. El vástago usa acero templado SK para lograr un alto grado de durabilidad que puede soportar un uso severo. El mecanismo a prueba de golpes protege los engranajes del empuje rápido hacia arriba del eje. Todos los modelos están equipados con un sello de límite como característica estándar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico