(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo PH-2

Indicador de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo PH-2
  • Descuento por volumen

Viene con 2 soportes. Es ideal para medir tuberías y otros espesores de pared. Tiene base de hierro fundido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MA101

Número de Parte
MA101
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Dial Gauge Stand Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 101~
Tipo de escala Escala continua Rango de medición(mm) 165 Dimensión base(mm) L180XW200XT50
Dimensiones del poste(mm) φ28XL220 Masa(kg) 6.5 Suplemento El indicador de cuadrante no está incluido.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MA101 de la serie Indicador de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo PH-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico