(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Indicador de cuadrante - soporte comparador de cuadrante de piedra

Indicador de cuadrante - soporte comparador de cuadrante de piedra
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Equipado con un mecanismo de movimiento fino que facilita el movimiento de un indicador de cuadrante muy pequeño.
· La base se fabricó con gabro negro de alta calidad.
· Mínimos cambios seculares y fluctuaciones de temperatura, con excelente dureza y resistencia al desgaste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MB201
MB202
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión base
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

L150XW100XT505
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

L200XW150XT507.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Dial Gauge Stand Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 6~20
Tipo de escala Balanza Rango de medición(mm) 13.5 Dimensiones del poste(mm) φ28XL220
Características El cambio secular y las fluctuaciones de temperatura son pocas, y tiene una excelente dureza y resistencia al desgaste. Suplemento El indicador de cuadrante no está incluido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico