(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Protector de seguridad para máquina - montaje de accesorios, L-124

Protector de seguridad para máquina - montaje de accesorios, L-124

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Rodea confiablemente el área de trabajo para una operación segura.
· El protector se puede abrir y cerrar, por lo que las herramientas de corte se pueden reemplazar o ajustar.
· También se puede utilizar como cubierta para otras máquinas según sea necesario.
[Aplicaciones]
· Prevención de corte de aceite y virutas por dispersión por mecanizado de torno.
· Para evitar lesiones debido a herramientas de corte rotas durante el trabajo de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-124

 
Número de Parte
L-124
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Ancho de guardia estándar Ancho de guardia(mm) 195 Diámetro Máximo de Chuck(mm) 350
Diámetro de la placa de protección(mm) 400 Trusco Code 333-8631 Masa(g) 4700
Características Rodea con seguridad el área de trabajo para una operación segura. Su protector se puede abrir y cerrar, por lo que las herramientas de corte se pueden reemplazar o ajustar. También se puede utilizar como cubierta para otras máquinas. Aplicación Prevención de corte de aceite y virutas se dispersen por mecanizado de torno. Material Placa de protección (acrílico transparente) / brazo, pieza fija (aluminio) / soporte de fijación de mesa, placa de fijación de protección (hierro)
Especificaciones Este producto se instala en una mesa de torno con accesorio de fijación

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-124 de la serie Protector de seguridad para máquina - montaje de accesorios, L-124.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico