(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Disco FCA【100 piezas por paquete】

Disco FCA
  • Descuento por volumen

· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15.9
· Grano abrasivo: Grano abrasivo C
· Incluye agujero: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FCADISC-100-14
FCADISC-100-16
FCADISC-100-20
FCADISC-100-24
FCADISC-100-30
FCADISC-100-36
FCADISC-100-40
FCADISC-100-50
FCADISC-100-60
FCADISC-100-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

14

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

16

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

20

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

24

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

30

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

36

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

40

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

50

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

60

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15.9 Grano abrasivo C grano abrasivo Con / sin agujero Disponible
Tipo de conección - Con o sin revestimiento de patrón Ninguno Cantidad de embalaje(Hojas) 100
Aplicación (1) Lijado de metales ligeros / productos de resina (2) Lijado de superficies pintadas (3) Reparación de automóviles (4) Lijado de varios vehículos Materiales base - Imagen del patrón -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico