(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tact Disc para acero inoxidable 6 piezas【6 piezas por paquete】

Tact Disc para acero inoxidable 6 piezas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de caucho/uretano duro
· Material de trabajo: Acero inoxidable
· Diámetro mayor (mm): 100
· Dimensión de espesor (mm): 6
· Tamaño de partícula (#): 46, 80, 120, 180, 240, 360

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T1-6

Número de Parte
T1-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de goma / uretano duro Material de trabajo Acero inoxidable Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Espesor(mm) 6 Tamaño de partícula(#) 46, 80, 120, 180, 240, 360 Diámetro del agujero(mm) 15
Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 Cantidad por paquete(Piezas) 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T1-6 de la serie Tact Disc para acero inoxidable 6 piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico