(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco Cerapo【5 piezas por paquete】

Disco Cerapo
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de caucho/uretano duro
· Diámetro mayor (mm): 100
· Dimensión de espesor (mm): 7
· Diámetro del agujero (mm): 15
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 5500

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D46
D80
D120
D220
D320
D500
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

46

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

80

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

220

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

320

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de goma / uretano duro Material de trabajo Acero en general / Aleación de acero Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Espesor(mm) 7 Diámetro del agujero(mm) 15 Velocidad rotacional máxima(rpm) 5500
Cantidad por paquete(Piezas) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico