(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de roscado: juego de brocas, macho de roscar manual, HTD【21 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Herramientas de roscado: juego de brocas, macho de roscar manual, HTD
  • Descuento por volumen

· Modelo de grifo: Tocando herramientas relacionadas
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Operación de venta: Juego
· Diámetro exterior del taladro (mm): 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (1 pieza cada uno)
· Designación del grifo: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTD-21

Número de Parte
HTD-21
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

21 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tap Type Herramienta relacionada con el corte de hilos Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Sin recubrimiento
Operación de ventas Juego Taladro de diámetro externo(mm) 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (1 pieza cada uno) Tap (Designación) M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
Establecer contenido Golpe de mano central: x 7 / Golpe de mano superior: x 7 / Golpe de mano inferior: x 7 / Llave de golpe: 1 Cantidad de embalaje(ordenador personal.) 21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTD-21 de la serie Herramientas de roscado: juego de brocas, macho de roscar manual, HTD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico