(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de roscado - juego de brocas, para construcción eléctrica, ETD【26 piezas por paquete】

Herramientas de roscado - juego de brocas, para construcción eléctrica, ETD
  • Descuento por volumen

· Modelo de grifo: Tocando herramientas relacionadas
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Operación de venta: Juego
· Diámetro exterior del taladro (mm): 3.4: 10 piezas,4.3: 2 piezas,5.2: 2 piezas
· Designación del grifo: M4 × 0.7: 8 piezas /M5 × 0,8: 2 piezas /M6 × 1,0: 2 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ETD-26S

Número de Parte
ETD-26S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tap Type Herramienta relacionada con el corte de hilos Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Sin recubrimiento
Operación de ventas Juego Taladro de diámetro externo(mm) 3.4: 10 piezas, 4.3: 2 piezas, 5.2: 2 piezas Tap (Designación) M4X0.7: 8 piezas / M5X0.8: 2 piezas / M6X1.0: 2 piezas
Establecer contenido Machuelo manual: x 12 / Taladro ortodoxo adicional: x 14 / Mango de trinquete: 1 Cantidad de embalaje(ordenador personal.) 26

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ETD-26S de la serie Herramientas de roscado - juego de brocas, para construcción eléctrica, ETD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico