(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Higrotermógrafo - electrónico, ST-50A

Higrotermógrafo - electrónico, ST-50A
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Higrotermógrafo
· Rango de temperatura de medición (°C): -20 – 80
· Visualización de temperatura mínima (°C): 1
· Rango de medición de humedad (%Rh): 0–100
· Visualización de humedad mínima (%Rh): 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ST-50A

Número de Parte
ST-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termo higrómetro Rango de temperatura de medición(°C) -20 – 80 Pantalla de temperatura mínima(°C) 1
Función a prueba de goteo / impermeable NA Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -20 – 50 Pantalla de humedad mínima(%RH) 3
Rango de medición de humedad(%RH) 0–100 Velocidad de alimentación de papel(mm/h) 20、10、5、2.5 Forma externa(mm) 300(W)×245(H)×105(D)
Precisión general Temperatura / ± 1°C, (0 a 50°C) Humedad / ± 3% HR (10 a 90% / a 25°C) Características Equipado con una pantalla digital grande y fácil de leer para poder leer el valor actual de un vistazo. La grabación continua de hasta 6 meses es posible mediante el uso de papel de carta plegable que es conveniente de manejar. El rango estándar para la temperatura es de -20 a 80°C, y para la humedad es de 0 a 100%. Las lecturas se registran a incrementos de 1°C y 1% HR. Puede grabar de acuerdo con las condiciones de gestión cambiando el rango de grabación, la temperatura de 0 a 50°C (usando papel especial), etc. Logra una excelente linealidad y estabilidad, y cuenta con una alta precisión y un rendimiento de medición estable a largo plazo en el amplio rango de temperatura de -20 a 80°C. Aplicación Se puede utilizar para recopilar datos en laboratorios de compañías farmacéuticas, salas de cría de animales, etc. durante la investigación y el desarrollo. Puede utilizarse para gestionar entornos limpios en plantas de fabricación de bioconductores y semiconductores, etc. Puede utilizarse para gestionar hornos termostáticos, laboratorios de pruebas medioambientales, almacenes de temperatura fija, etc. Puede utilizarse para gestionar entornos de almacenamiento en salas de exposición de museos y galerías, lugares que albergan bienes culturales, etc. Se pueden usar para gestionar entornos de cultivo para cultivos en lugares como plantaciones de hongos e invernaderos. Se puede utilizar para controlar la temperatura y la humedad en edificios, apartamentos, obras de construcción de túneles, etc. Se puede utilizar para controlar la temperatura y la humedad interior en casas, oficinas, fábricas, hospitales, etc.
Intervalo de grabación 20 días, 1.5 meses, 3 meses, 6 meses Duración de la batería 20 días, 1.5 meses, 3 meses, 3 meses Fuente de alimentación D Baterías x 4 o adaptador de CA
Entorno operativo Temperatura / -20 a 50°C, Humedad / 20 a 90% HR Sin condensación Extensión del sensor Por cable de extensión vendido por separado (máx. 50 m) Salida de relé de alarma Por unidad de relé vendida por separado (temperatura / humedad superior / inferior: 2 puntos)
Calibración del sensor Temperatura 1 punto, humedad 1 o 2 puntos Ajuste de rango de grabación Rango de registro de ajuste de temperatura central del interruptor voluntario 0-50°C / ancho de rango ± 25°C, conmutación ± 10°C Función de marca Marcas de superposición en el registro de temperatura
Otras funciones Tipo con pilas que es conveniente llevar. También se puede usar con una fuente de alimentación de 100 V mediante un adaptador de CA (se vende por separado). Registra claramente la temperatura en rojo y la humedad en tinta azul. El certificado de trazabilidad también puede emitirse (tarifa adicional) Masa(g) Aproximadamente 2800 Método de medición Tipo de capacidad electrostática de temperatura / semiconductores, humedad / polímero
Contenido de visualización de medición Temperatura (Fahrenheit o Celsius), humedad relativa, temperatura del punto de rocío, humedad específica Sistema de grabación Cartucho Pluma (Rojo, Azul) Papel de carta plegable (Longitud total: 12 m, Ancho efectivo de grabación: 100 mm) Rango de medición Temperatura / -20 a 80°C, humedad / 0 a 100% HR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico