(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Dureza HLD-Pieza estándar

Dureza HLD-Pieza estándar
  • Descuento por volumen

Para controles de durómetro

[Caracteristicas]
· La variación en la dureza es ideal.
· La referencia de dureza se basa en valores reconocidos internacionalmente.
· Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HLD520
HLD630
HLD730
HLD830
HLD880
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dureza nominal estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

630
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

730
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

830
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

880

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clase de dureza HLD Rango de dureza nominal ±15 Número de puntos de medición(n) Medida de AT
A Φ115X33 Material SK85 Acabado de la superficie de medición Acabado pulido
Cumple con los estándares JIS B 7731 Producto relacionado Clasificación de dureza HLD Características Variaciones ideales de dureza. Normas de dureza basadas en los valores reconocidos internacionalmente. Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico