(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de cuadrante - cable compatible con controlador lógico programable (PLC)

Indicador de cuadrante - cable compatible con controlador lógico programable (PLC)
  • Descuento por volumen

Tiene un circuito incorporado que permite la conexión directa del PLC. Se puede configurar un sistema de evaluación en un sistema total económico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRC-01

 
Número de Parte
TRC-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Partes Detector Tipo 1S/2S, 2B-52 Características Tiene un circuito incorporado que permite la conexión directa del PLC. Un sistema de juicio se puede configurar en un sistema total económico.
Tensión de alimentación(V) DC12 ~ 24 Corriente de salida(mamá) 20 o menos Formato de salida Coleccionista abierto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRC-01 de la serie Indicador de cuadrante - cable compatible con controlador lógico programable (PLC).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico